Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungslösungen

SKF Marine Condition Monitoring Kit
Benutzerfreundliche Geräte zur tragbaren Datenerfassung

SKF Marine bietet eine führende Produktreihe tragbarer Messgeräte für die Erfassung, Speicherung und Überprüfung von Maschinenzustands- und Prozessdaten. Die Messgeräte kommen bereits seit Langem in der Schifffahrt zum Einsatz und sind aufgrund ihres robusten, benutzerfreundlichen Designs an Bord die bevorzugte Wahl.
  • SKF Microlog Datensammler/-analysatoren: Mithilfe der Analysatoren und tragbaren Instandhaltungsgeräte der Baureihe SKF Microlog kann der Anwender ein umfassendes, regelmäßiges Zustandsüberwachungsprogramm einrichten. Die SKF Microlog-Geräte sind als Diagnosewerkzeuge einzigartig in ihrer Klasse.
  • SKF Microlog Inspector Systems: Das System SKF Microlog Inspector ist das Hilfsmittel, mit dem Sie aus Ihren Daten Profit schlagen können. Mit SKF Microlog Inspector wird die Analyse der Maschinenleistung einfach und bequem.

Online-Systeme zur schnelleren Datenerfassung und verbesserten Sicherheit

Die Zustandsüberwachungstechnik von SKF eignet sich zur Überwachung kritischer Maschinen und schwer zugänglicher oder gefährlicher Bereiche an Bord. Mit Online-Systemen können sich die Mitarbeiter der Bereiche Zuverlässigkeit und Instandhaltung auf die Diagnose und Korrektur von Anlagenproblemen konzentrieren, anstatt wie früher wertvolle Zeit durch das Sammeln von Zustandsüberwachungsdaten verschwenden zu müssen.

Jahrzehntelange praktische Erfahrungen liegen dem umfangreichen Produkt- und Serviceangebot von SKF Marine zugrunde.

Sensoren SKF hat ein Sortiment an Schwingungssensoren für die Industrie entwickelt, in das mehr als drei Jahrzehnte praktischer Erfahrungen eingeflossen sind: von Eddy Probe Verschiebungssensoren, Beschleunigungsaufnehmern und Geschwindigkeitssensoren bis hin zur Maschinenüberwachung aller Kategorien in zahlreichen Branchen.

Da SKF auch Verbindungskabel, Steckverbinder und Hardware anbietet, können Sie bequem genau die Komplettlösung spezifizieren und bestellen, die Kunden für individuelle Anwendungen benötigen.

SKF @ptitude Decision Support

Das SKF Entscheidungsfindungssystem @ptitude Decision Support hilft, die Maschinen in Betrieb zu halten. Diese Entscheidungsfindungssoftware kann eine Vielzahl von Datenquellen auswerten (ERP, EAM/CMMS u.a.), die für eine effektive Maschinen- und Prozessanalyse, Diagnose, Berichterstattung und Störungsbeseitigung erforderlich sind. Die arbeitsintensive Datenanalyse wird durch einen automatisierten Prozess ersetzt, der die Wahrscheinlichkeit spezifischer Anlagen- und Prozessfehler ermittelt und geeignete Maßnahmen vorschlägt. Dies ermöglicht eine exakte, zeitnahe und konsistente Entscheidungsfindung und Auftragsbenachrichtigung.

SKF Results Reporter

Das Datenmanagement- und Berichterstattungs-System "SKF Results Reporter" ist eine Komplettlösung für Flotten unterschiedlichster Größe. Wir bieten modulare Pakete an, von einem einfachen Berichtstool bis zum Web-Portal für Data Mining und Analyse mit allen Funktionen. Die Kunden können die Kombination auswählen, die am besten den Unternehmensanforderungen entspricht. Hierdurch können Informationen an einem Standort erfasst, an einem anderen Standort analysiert und an diversen Standorten abgerufen werden.

Als umfassendstes Programm seiner Art kann SKF Results Reporter Kunden bei der Problemanalyse unterstützen, mit komplexen mathematischen Formeln die Zeit zur Entscheidungsfindung verkürzen und die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung optimieren.

SKF logo