Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Nicht-einschwenkbare Flossenstabilisatoren, Typ F

Nicht-einschwenkbare Flossenstabilisatoren, Typ F
Die nicht-einschwenkbaren Flossenstabilisatoren von SKF bieten die optimale Lösung für eine breite Palette von Marineschiffen wie zum Beispiel Korvetten, Fregatten und Küstenschutzboote sowie für Megayachten.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Mit der patentierten Anti-Vortex-Tip
  • Ecodyn-Hydraulikaggregat für hochdynamisches Ansprechverhalten ohne Lastspitzen
  • Finbox mit einer Abström-Aussparung zur Minimierung des Strömungswiderstandes
  • Bei Anlieferung sofort einsatzbereit
  • Einfache Betätigung dank intuitiver Bedienelemente
  • Verschleißfeste Sensoren zur Erfassung der Schiffsbewegungen
  • Weitere Vorteile für die Verwendung in Schiffen sind:
  • Vollständig redundantes Steuersystem
  • Automatisches Befestigungssystem
  • Stoßgedämpfte Ausführung
SKF logo