Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF verbessert Gesundheits- und Sicherheitsstandards am Containerterminal

Die Herausforderung

An einem asiatischen Containerterminal kam es zu Lagerausfällen in den Seilscheiben einer Containerbrücke und in der Folge zu zahlreichen Stillständen.

Die Lösung

SKF führte an Seilscheiben und Lagern eine Fehlerursachenanalyse durch. Die Analyse zeigte, dass man die Auswirkungen der infolge einer früheren Kranumkonstruktion gestiegenen Belastungen der Seilscheibenlager nicht bedacht hatte. SKF empfahl ein besser geeignetes Lager.

Die Ergebnisse

Durch die optimierte Lagerungslösung konnten die Lagergebrauchsdauer verlängert und die Instandhaltungskosten gesenkt werden. Auch der Arbeitsschutz wurde verbessert, da das Wartungspersonal nicht mehr so häufig die Seilscheiben austauschen musste.

SKF logo