Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager machen die neue Generation der getriebelosen Aufzüge mit Direktantrieb möglich

Die Herausforderung

Der Wechsel vom Getriebemotor zum Direktantrieb stellte das chinesische Unternehmen Shanghai Mitsubishi Elevators bei einer getriebelosen Aufzugskonstruktion vor eine schwierige Herausforderung. Ohne Getriebe und ohne Getriebeöl sollten die offenen Lager, die die rotierende Welle unterstützen, regelmäßig geschmiert werden – ein schwieriges und kostspieliges Unterfangen, das u. U. durch Fettaustritt die Bremsfunktion gefährden könnte.

Die Lösung

SKF Experten empfahlen abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager. Sie wurden für höchste Radial- und Axiallasten in Anwendungen entwickelt, in denen Schiefstellungen oder Durchbiegungen der Welle auftreten können. Diese praktisch wartungsfreien Lager können eine Lebensdauer erreichen, die der des Antriebs selbst entspricht: 20 Jahre oder mehr, je nach den Betriebsbedingungen.

SKF Explorer Pendelrollenlager bestehen aus hochreinem Stahl mit reduziertem Sauerstoffgehalt, der eine höhere Festigkeit aufweist, und übertreffen in einigen Fällen sogar die kundenseitigen Anforderungen für hohe Lasten, ruhigen Betrieb, effektive Schmierung und Schutz vor Feststoffverunreinigungen und Feuchtigkeit.

Die Ergebnisse

Der Hersteller führte 3 Monate lang Ausdauer- und Funktionsprüfungen durch und war danach von der Leistung der abgedichteten Pendelrollenlager so sehr beeindruckt, dass er seine gesamte Produktion auf diese Lager umstellte und bei der Entwicklung intensiv mit SKF zusammenarbeitete.

Dies führte dazu, dass SKF und Shanghai Mitsubishi bei den Anforderungen an die Wellen und Lager bei der Entwicklung einer neuen Generation von Aufzügen kooperierten. Das neue Modell wird mit einer Absenkgeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde der schnellste Aufzug Chinas sein.
SKF logo