Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Biologisch abbaubare Schmierstoffe

Biologisch abbaubares LGGB 2 Schmierfett

Das mit einem Lithium-Calcium-Dickungsmittel angereicherte biologisch abbaubare Schmierfett SKF LGGB 2 erfüllt alle Vorschriften an die Toxizität und biologische Abbaubarkeit. Seine gute Korrosionsbeständigkeit machen es zu einem ausgezeichneten Zusatzschutz für abgedichtete Lager.

Umweltverträglicher Schutz vor Verunreinigungen

Mit LGGB 2 gefüllte Gehäuse können mittlere bis hohe Belastungen, Stoßbelastungen und niedrige bis mittlere Drehzahlen aufnehmen. Geeignet für Temperaturen von –40 bis +120 °C. In Kombination mit abgedichteten Lagern ermöglicht LGGB 2 erhebliche Einsparungen bei gleicher oder sogar besserer Leistung.
SKF logo