Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vierlippendichtungen

Einbaufreundliche Hochgeschwindigkeitslösung

Angesichts stetig steigender Wellendrehzahlen entstand ein Bedarf an einer Dichtungslösung, die höhere Drehzahlen mit dem gleichen hohen Leistungsniveau aufnehmen kann, das die SKF Zweilippendichtung bei niedrigeren Drehzahlen bietet.

Um diese Nachfrage zu erfüllen, entwickelte SKF eine robuste, leicht zu montierende Vierlippendichtung, die Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 13 m/s aufnehmen kann. Diese Vierlippendichtung besteht aus einem thermoplastischen Elastomer mit einer speziellen Formel. Es wird mithilfe eines einzigartigen Prozesses hergestellt, der die Oberflächengüte der Kontaktflächen verbessert, sodass die Dichtung weniger Reibung und Wärme erzeugt.

Diese Vierlippendichtungen sind für die Fettschmierung vorgesehen und können Geschwindigkeiten bis zu 13 m/s aufnehmen, auch wenn das Gehäuse eine Fettaustrittsöffnung nutzt. Die Dichtungen sind geteilt, um den Einbau zu erleichtern.
SKF logo