Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochdruckfett

SKF LGEP 2 Wälzlagerschmierfett

SKF LGEP 2 wurde für schwierige Bedingungen und starke Schwingungen entwickelt. Das Schmierfett auf Mineralölbasis wurde mit Lithiumseife verdickt und enthält Hochdruckzusätze, die seine mechanische Stabilität verbessern. Das Fett ist ideal für die Schmierung in Förderanlagen geeignet.

Nachgewiesene Leistung

Das Schmierfett SKF LGEP 2 hat seine ausgezeichneten Schmierungseigenschaften bei sehr guter Korrosionsfestigkeit in extrem anspruchsvollen Betriebsumgebungen nachgewiesen. Weltweit wird es in Bergwerken und anderen Werken eingesetzt, um den Instandhaltungsaufwand und den Anlagenverschleiß zu reduzieren.
SKF logo