Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Förderbänder

Hohe Leistungsanforderungen

Förderbandrolle
Verunreinigungen führen häufig zu Beschädigungen der Lagerdichtungen. Daraus folgt Schmierstoffverlust und in der Folge Lagerausfälle. Schlecht laufende Rollen können zudem höhere Energiekosten und laute Betriebsgeräusche verursachen.

Der Schutz der Komponenten von Schüttgutförderern vor Stoßbelastungen, Verunreinigungen und rauen Umgebungsbedingungen ist bereits eine komplexe Aufgabe. Doch heute fragen Unternehmer und Ingenieure auch nach Lösungen, die eine kompakte Konstruktion und eine schnellere manuelle Inspektion erlauben, den Schmierstoffverbrauch senken und für weitere Vorteile im Einsatz sorgen.

Mit SKF die Anforderungen erfüllen

Die SKF Lösungen umfassen robuste Lager, Dichtungen, Gehäuse und Zentralschmiersysteme sowie Schmierstoffgeber für Einzelschmierstellen. Alle tragen zu mehr Verfügbarkeit und dem effizienteren Betrieb von Schüttgutförderern bei, die in anspruchsvollen Umgebungen wie Containerhäfen, bei der Verarbeitung von Biomasse, in Minen und Kraftwerken eingesetzt werden.

Lösungen

SKF logo