Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Blocklösung für Tragrollen

Diese robuste Tragrollenlösung von SKF sorgt für weniger Reibung und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in die Lager, wodurch sich die Gebrauchsdauer verlängert. Aufgrund der leichten Konstruktion dieser einbaufertigen Einheit profitieren Sie von kürzeren Montagezeiten und einer höheren Produktivität.

Kompakte, optimierte Konstruktion

Die Block-Tragrolle ist eine kompakte Baueinheit. Sie besteht aus einem Rillenkugellager mit Spezialdichtungen und Schmierfett. Die Dichtungen sind speziell entwickelte Hochleistungs-Labyrinthdichtungen. Die Rolle zeichnet sich durch eine sehr hohe Laufgenauigkeit und einen optimierten Abstand zwischen Lager und Wellenende aus.

  • Einfacher Einbau und Service
  • Besserer Ausschluss von Verunreinigungen
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
  • Kein Schweißen erforderlich
  • Keine Gehäuse- oder Rohrverformung
  • Geringere Wellendurchbiegung
  • Weniger Energieverbrauch
  • Längere Riemengebrauchsdauer
  • Verkleinerung der Welle bei vorhandener Durchbiegung möglich
SKF logo