Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweilippendichtungen

Haltbare, einbaufreundliche Dichtungslösungen

Doppellippendichtungen von SKF sind aus Polyurethan gefertigt, einem verschleißfesten Werkstoff mit guten elastischen Eigenschaften. Die Dichtungen sind geteilt und lassen sich daher mühelos einbauen.

Sie sind für die Fettschmierung vorgesehen und können Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 8 m/s aufnehmen. Die zulässige axiale Schiefstellung für Wellendurchmesser ≤ 100 mm beträgt ca. 1° und ca. 0,5° bei größeren Größen.
SKF logo