Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reibungsarme Dichtungen für Gehäuse

Geringerer Energieverbrauch durch weniger Reibung

SNL-Stehlagergehäuse können mit folgenden reibungsarmen (d. h. energiesparenden) Dichtungen ausgestattet werden:

Labyrinthdichtungen

Die bei hohen Drehzahlen extrem effektiven Labyrinthdichtungen arbeiten berührungsfrei, d. h. zwischen Welle und Gehäuse gibt es keinen Direktkontakt. Da keine Dichtungsreibung auftritt, bleiben die Betriebstemperaturen niedrig und der Stromverbrauch fällt entsprechend gering aus.

Berührungsdichtungen TSN .. L
Für Gebläse mit Drehzahlen bis zu 13 m/s sind die Berührungsdichtungen TSN ..L eine Niedrigenergielösung. Da bei diesem Dichtungstyp nur geringe Reibung auftritt, bleiben die Leistungsverluste niedrig und der Energieverbrauch hält sich in Grenzen. Die niedrigen Betriebstemperaturen tragen darüber hinaus zu einer längeren Fettgebrauchsdauer bei.
SKF logo