Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Explorer Pendelrollenlagern

Pendelrollenlager zeichnen sich durch Winkelbeweglichkeit und hohe Tragfähigkeit aus. Sie können Radialbelastungen oder kombinierte Radial- und Axialbelastungen aufnehmen. 

Dieser Lagertyp wurde von SKF erfunden und kontinuierlich weiter entwickelt. SKF Pendelrollenlager gehören zu den leistungsfähigsten Lagerausführungen. 

Alle SKF Pendelrollenlager werden nach den Spezifikationen der SKF Explorer Leistungsklasse gefertigt und haben folgende Merkmale: 
  • Sehr hohe Tragfähigkeit – radial und axial
  • Extrem verschleißfester Lagerwerkstoff
  • Sehr hohe Laufgenauigkeit
  • Reibungsarm 

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager sind für hohe Belastungen, Schiefstellung, Mangelschmierung, Verschmutzung, Feuchtigkeit usw. ausgelegt. Durch weniger außerplanmäßige Stillstandszeiten und radikale Reduktion des Schmierfettverbrauchs vereinfachen diese Lagerung die Wartung, erhöhen die Sicherheit, senken die Kosten und die Umweltrisiken.  
  • Einbaufertige Einheiten – Abgedichtete SKF Pendelrollenlager sind einbaufertige Einheiten, die mit einem geeigneten Schmierstoff gefüllt sind.
  • Längere Lebensdauer – Abgedichtete Lager verlängern die Lebensdauer, da feste Verschmutzungen und Feuchtigkeit nicht in das Lager gelangen können.
  • Bessere Umweltverträglichkeit – Für die meisten Anwendungsfälle können abgedichtete Lager als „auf Lebensdauer geschmiert“ betrachtet werden. Dies bedeutet, dass es keine oder nur eine sehr geringe Verschmutzung der Umwelt gibt.
  • Sichere Handhabung – Durch die Dichtungen sind Handhabung und Einbau weniger verschmutzungsgefährdet. 
  • Robuste Eigenschaften – Gleiche Tragzahlen wie die entsprechenden offenen Lager.
  • Kleinere Baugrößen möglich – Durch die längere Lebensdauer ist eine Verkleinerung der Lager möglich. Die robuste Dichtungsausführung erlaubt eine zusätzliche "axiale" Baugrößenreduzierung bei Anwendungen, bei denen externe Dichtungen nicht erforderlich sind. 
SKF logo