Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mittlere Rillenkugellager

Perfekt geeignet für Aufzugsanwendungen

Mittlere SKF Rillenkugellager haben tiefe, durchgehende Laufrillen. Diese Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen die Aufnahme von Radialbelastungen sowie von Axialbelastungen in beiden Richtungen. Diese Lager sind besonders vielseitig einsetzbar und eignen sich aufgrund folgender Eigenschaften hervorragend für Anwendungen in Aufzügen: 
  • Robust im Betrieb, wartungsarm bis wartungsfrei
  • Auf die Anwendung zugeschnitten
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Niedrige Geräusch- und Schwingungspegel
  • Nachhaltige Lösung, kein Nachschmieren erforderlich
SKF logo