Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zustandsüberwachungslösungen für Aufzüge und Rolltreppen

Wachsende Wartungsherausforderungen

Für die Betreiber von Aufzügen und Rolltreppen ist die effektive Instandhaltung eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Raue Betriebsbedingungen, steigende Wartungskosten und stark eingeschränkte Arbeitszeiten machen die optimierte Instandhaltung zum vordringlichen Ziel. Zu den Anforderungen des Instandhaltungsmanagements gehören: 
  • Steigerung der Instandhaltungsleistung und Reduzierung der Stillstandszeiten
  • Verbesserung des Anlagenwissens
  • Vorhersage und Verhinderung von Ausfällen
  • Planung der Wartungsmaßnahmen
  • Definierung des richtigen Zeitpunkts für die Instandsetzungsarbeiten bzw. den Austausch der Komponenten und Anlagen
Die zustandsabhängige Instandhaltung unterstützt die geplanten Eingriffe und die Optimierung der Instandhaltungsmaßnahmen und hilft so den Betreibern, diese Ziele zu erreichen. 

Mit SKF verbessern Sie Zuverlässigkeit, Wartungseffizienz und vieles mehr

Dank unseres profunden Anwendungswissens und unserer Kompetenz im Bereich Zustandsüberwachung kann SKF eine Reihe von Zustandsüberwachungslösungen für Aufzüge und Rolltreppen anbieten.

Die SKF Zustandsüberwachung setzt sich normalerweise aus drei Dienstleistungen zusammen, die aber auch einzeln angeboten werden und sich dadurch flexibel an die jeweiligen Kundenbedürfnisse anpassen lassen: Bewertung und Zuordnung; Hardware/Software und Datenerfassung zur Anlagenüberwachung; Datenanalyse, Überprüfung und Verbesserung. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
  • Reduzierung der Stillstandszeiten beim Kunden
  • Verbesserung der Wartungseffizienz
  • Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit
  • Verbesserung des Anlagenwissens
  • Steigerung der Kundenzufriedenheit durch verbesserte Sicherheit und verbesserten Komfort

SKF MetroCon

SKF logo