Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten

Kostengünstiger Betrieb

Die SKF ConCentra Rollenlagereinheiten wurden für den zuverlässigen Betrieb entwickelt und sind eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Lager- und Gehäuseanordnungen.

Für Förderanlagen und andere Anwendungsfälle mit hohen Belastungen, Stoßbelastungen und Verunreinigungen stellen die Einheiten eine bewährte, zuverlässige Lösung dar, die mit minimalem Instandhaltungsaufwand auskommt.

Feste zentrische Passung auf handelsüblichen Wellen

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten werden mit enger Passung montiert. Dadurch ist eine lange Gebrauchsdauer möglich, ohne das Risiko von Reibkorrosion auf der Welle und ohne die Lager mit mechanischer Hilfe von der Welle lösen zu müssen.

Vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig

SKF ConCentra Rollenlager sind vormontierte, vorgeschmierte und abgedichtete Rollenlager in einem Stehlagergehäuse.

Aufgrund ihrer Konstruktion nehmen sie Wellenbiegungen und Schiefstellungen auf.

SKF ConCentra Rollenlagereinheiten basieren auf den in der Branche führenden SKF Explorer Pendelrollenlagern und zeichnen sich durch zuverlässigen, störungsfreien Betrieb aus. Die Einheiten sind für die richtige Lagerluft kalibriert, lassen sich leicht einbauen und sind für handelsübliche Wellen geeignet. Dadurch sinken die Bearbeitungskosten und die Anforderungen an die Bearbeitung.  
  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Fehler- und verschmutzungsfreier Einbau
  • Geringerer Schwingungspegel und Reibverschleiß
  • Längere Lebensdauer
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
  • Zustandsüberwachung anpassbar
SKF logo