Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF ConCentra roller bearings

Cost-efficient operation for conveyors and more
Designed for reliable operation in harsh environments, SKF ConCentra roller bearing units offer a cost-effective alternative to conventional bearing and housing arrangements.

For conveyor applications and others with heavy loads, shock loads, contaminants, and a low maintenance priority, the units offer a proven, reliable, minimal-maintenance solution.

Tight centric fit on commercial shafts
SKF ConCentra roller bearing units fit tightly enough to help extend service life, with no fretting damage to the shaft, and no need to cut the bearings from the shaft.
SKF logo