Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF MultiLube

Beste Lösung zur Schmierung von Schwerlastfahrzeugen

Zur Schmierung von Lagern mit sehr hoher Beanspruchung in Fahrzeugen: das modulare Pumpenaggregat der Baureihe SKF MultiLube integriert alle relevanten Komponenten und Funktionen: Steuereinheit, Pumpe, Behälter, Wegeventil und Drucküberwachung Durch die integrierte Vorwärmung wird ein Betrieb und Einsatz auch unter arktischen und anderen extremen Bedingungen möglich.

Alle SKF Schmierfett- und Schmieröl-Dosiereinrichtungen für Einzel- und Zweileitungsschmiersysteme können mit dem SKF MultiLube-Pumpenaggregat verwendet werden. Das hochwertige SKF MultiLube Pumpenaggregat sorgt für eine zuverlässige Funktion des Schmiersystems, verhindert Lagerausfälle und verbessert die Betriebsfähigkeit von Schwermaschinen und Anlagen.  
  • Einfacher Einbau
  • Kompakter Aufbau des Pumpenaggregats
  • Zuverlässiger Betrieb der Dosiereinrichtungen
  • Benutzerfreundliche Verwendung
  • Zuverlässiger Betrieb selbst unter extremen Bedingungen

Eine bewährte Lösung für Portalhubwagen und Vertikalgetriebe

SKF MultiLube Pumpenaggregate optimieren die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Anlagen in Containerterminals. Im Göteborger Hafen wurde das SKF MultiLube System an mehreren Portalhubwagen installiert – für 96 Schmierstellen an jedem Wagen sowie 16 Stellen an den Überkopfschienen. Das Ergebnis?

Mithilfe der Multilube Einheiten konnten der Schmierungsbedarf, die ungeplanten Stillstandszeiten sowie die Instandhaltung insgesamt reduziert werden. Durch die präzise Schmierung wurde ein Überschmieren verhindert und der Fettverbrauch reduziert; außerdem erzielte man eine wesentlich sicherere, fettfreie Arbeitsumgebung.
SKF logo