Handgeräte und Steuerungen
Uneingeschränkte Komponentenkompatibilität

SKF Steuerungen und Handgeräte zeichnen sich durch eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Haltbarkeit aus. Sie ermöglichen die präzise Synchronisierung und Steuerung mehrerer Hub- und Verstellsysteme. Sie erlauben den Anschluss von bis zu 6 Aktuatoren oder mehreren externen Optionen. Außerdem ist eine Ausführung für batteriebetriebene Gleichstrom-Aktuatoren erhältlich. Die uneingeschränkte Komponentenkompatibilität trägt außerdem zu einer Reduzierung der Konstruktions- und Beschaffungszeit bei.