Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Akkusatz

Leistungsstarke Funktionalität

Akkusatz
Wiederaufladbare SKF Akkusätze speisen die Bewegungen von Hub- und Verstellsystemen und Telesopsäulen, wodurch sich die Ausrüstung auch bei Stromausfällen oder in der Bewegung einstellen lässt. Die Batterie wird an die Steuereinheiten der Ausrüstung angeschlossen und lässt sich zum schnellen Wiederaufladen einfach abnehmen.

Ein LED-Display zeigt den Ladezustand der Batterie an. Bei niedrigem Niveau kann ein Stellantrieb vor der vollständigen Entleerung stets einen Doppelhub ausführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
SKF logo