Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Sensorlager

Verschiedene Funktionen in einer einbaufertigen Einheit

Sensorlager
SKF Sensorlager enthalten einen Sensor und ein Rillenkugellager in einer einbaufertigen, mechatronischen Einheit. Sensorkörper, Impulsring und Lager sind mechanisch zu einer Einbaueinheit verbunden.  

Die integrierte Konstruktion reduziert Entwicklungszeiten sowie Fertigungs- und Montagekosten. Robuste Werkstoffe und Materialien ermöglichen kompaktere Konstruktionen mit weniger Gewicht, mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit etc. SKF Sensorlager messen verschiedene Funktionen wie:  
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Drehzahlen
  • Drehrichtung
  • Relative Position
  • Beschleunigung
  • Verlangsamung
SKF logo