Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kugelgewindetriebe

Hohe Qualität

Kugelgewindetriebe
SKF Kugelgewindetriebe sind qualitativ hochwertige Produkte und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die präzise Antriebssysteme erfordern.

Komplette Baueinheiten

Bei kleineren Mengen und für alle Arten von Muttern bietet SKF komplette Baueinheiten mit kundenspezifischer Spindelschraube an. Das vollständige Zubehörsortiment ist komplett montiert lieferbar.
SKF logo