Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Miniatur-Profilschienenführungen

Ideal für Laborautomaten

Miniatur-Profilschienenführungen
Reibungsloser Lauf, zuverlässige und mühelose Montage – die SKF Miniatur-Profilschienenführungen minimieren die Instandhaltung und maximieren die Gebrauchsdauer. Die Konstruktion aus nichtrostendem Stahl gewährleistet eine korrosionsfreie Leistung, und die kompakte Ausführung erlaubt kleinere Baugrößen.

SKF Miniatur-Profilschienenführungen sind in mehreren Schienengrößen und Führungswagenausführungen erhältlich und erfüllen die meisten Anforderungen an Einbauräume und Belastungen, sodass sie sich für praktisch alle Laborautomaten bestens eignen. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.
SKF logo