Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kugelgewindetriebe

Hohe Qualität

Kugelgewindetriebe
SKF Kugelgewindetriebe sind qualitativ hochwertige Produkte und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, die präzise Antriebssysteme erfordern.

Komplette Baueinheiten

Bei kleineren Mengen und für alle Arten von Muttern bietet SKF komplette Baueinheiten mit kundenspezifischer Spindelschraube an. Das vollständige Zubehörsortiment ist komplett montiert lieferbar.
SKF logo