Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Linearkugellager

Leistungssteigerung oder Verkleinerung vorhandener Konstruktionen

Linearkugellager
Dank der Kombination aus regulierbarer Genauigkeit, geringer Reibung und langer Gebrauchsdauer erhalten Konstrukteure mit den SKF Linearkugellagern eine flexible, leicht zu integrierende Lösung mit minimalem Wartungsaufwand.

Das Sortiment an Miniatur-Linearkugellagern zeichnet sich durch robuste Laufbahnen aus nichtrostendem Stahl aus und ist daher ideal zur Reduzierung linearer Wellenbewegungen geeignet. Die SKF Anwendungsingenieure unterstützen Ihre Konstrukteure bei der Wahl des besten Lagers für Ihren Anwendungsbedarf.
SKF logo