Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

NEU! SKF Teleskopsäule für ophthalmologische Geräte

Die leistungs- und kostenoptimierte Komplettlösung

Tonometer
Die stabile, geräuscharme Hubvorrichtung mit kurzen Einbaumaßen und großer Konstruktionsflexibilität machen die SKF Teleskopsäulen für ophthalmologische Geräte (Baureihe CPMA) zu einer IEC-60601-1-konformen Komplettlösung.

Diese SKF Teleskopsäule wurde entwickelt, um Konstrukteuren und Herstellern ein leistungs- und kostenoptimiertes Gerät zu ermöglichen, das folgende Vorteile mit sich bringt:
  • Plug-and-play-Vorrichtungen mit zahlreichen genormten Funktionen (Bild 1)
  • Weiche Start/Stop-Steuerung, ungeachtet Belastung oder Richtung (Bild 2)
  • Mehr Komfort für Patienten und Spezialisten
  • Störungsresistenter, leiser Betrieb und höhere Tragfähigkeit
  • Integrierte Universal-Stromversorgungseinheit, kompatibel mit praktisch allen internationalen Spannungs- und Frequenzstandards (Bild 3)

Weitere Informationen

SKF logo