Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Magnetlager

Vorteile berührungsfreier Lager

Magnetlager
Da sich SKF Magnetlager ohne Oberflächenkontakt drehen, entstehen kein Verschleiß, kein Schmierbedarf und keine Materialverluste oder Unterbrechungen infolge von Verunreinigungen. SKF Magnetlager kombinieren eine präzise Drehbewegung mit minimalen Schwingungen und haben diverse Vorteile:
  • Schmierfreier Betrieb
  • Sauber und frei von Verunreinigungen
  • Zuverlässigkeit
  • Geringe Schwingungen
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
  • Niedriger Energieverbrauch
  • Wassertauglich
  • Eingebaute Zustandsüberwachung
SKF logo