Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Miniatur-Profilschienenführungen

Ideal für Laborautomaten

Miniatur-Profilschienenführungen
Reibungsloser Lauf, zuverlässige und mühelose Montage – die SKF Miniatur-Profilschienenführungen minimieren die Instandhaltung und maximieren die Gebrauchsdauer. Die Konstruktion aus nichtrostendem Stahl gewährleistet eine korrosionsfreie Leistung, und die kompakte Ausführung erlaubt kleinere Baugrößen.

SKF Miniatur-Profilschienenführungen sind in mehreren Schienengrößen und Führungswagenausführungen erhältlich und erfüllen die meisten Anforderungen an Einbauräume und Belastungen, sodass sie sich für praktisch alle Laborautomaten bestens eignen. Bei Bedarf fertigt SKF auch kundenspezifische Lösungen.
SKF logo