Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Schmierölschutzsysteme für Förderketten

Förderbänder und Kettenförderer müssen unter extremen Bedingungen funktionieren.

Sie müssen schwere Belastungen aufnehmen und im Dauerbetrieb und bei extremen Betriebsbedingungen, beispielsweise bei extremer Temperatur, Verschmutzung und unter Wassereinfluss arbeiten. Der durch die Reibung verursachte Kettenverschleiß zwischen den Kettengliedern bzw. die Korrosion erfordern regelmäßige Service- und Reparaturarbeiten oder den Austausch der kompletten Kette. Solche Wartungsarbeiten unterbrechen den Produktionsprozess. Eine regelmäßige exakte Schmierung trägt dazu bei den Kettenverschleiß und damit die Notwendigkeit von Reparaturen und Wartungsarbeiten zu minimieren.

Wir unterstützen Sie

Als Spezialist für Kettenschmierungen hat SKF eine komplette Palette von Ölschmiersystemen für Kettenförderer entwickelt. Die Systeme können mit Steuereinheiten oder über Software gesteuert und überwacht werden. SKF unterstützt Sie von der Planung bis zur Inbetriebnahme der kompletten Anlage. Vorteile der SKF Ölschutzsysteme sind:
  • Längere mechanische Lebensdauer der Kette und höhere Verfügbarkeit
  • Energieeinsparungen durch verringerte Reibung
  • Bessere Einhaltung der Umweltvorschriften, da der Schmierstoffverbrauch kontrollierbar ist.
  • Höhere Bedienersicherheit durch geringere Anzahl manueller Wartungsarbeiten
SKF logo