Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Förderketten

M Reihe

Als Bestandteil unseres großen Angebots an Kraftübertragungsprodukten zeichnen sich die Förderketten und Komponenten der SKF M Reihe durch eine robuste Leistung auch in den anspruchsvollsten Anwendungsfällen aus.

Die SKF Förderketten der M Reihe sind in einer Vielzahl von Teilungsgrößen, Stärken und Zugfestigkeiten erhältlich:
  • Ohne Rolle
  • Mit kleiner S Rolle
  • Mit großer P Rolle
  • Mit F Spurrolle
SKF logo