Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Förderketten

Eine wirksame Schmierung ist unverzichtbar

Förderketten müssen, je nach zu transportierendem Produkt, mitunter die gleichen schwierigen Betriebsbedingungen verkraften, denen Rollgänge ausgesetzt sind. So werden beispielsweise Bundförderanlagen bei hohen Belastungen und hohen Temperaturen betrieben. Eine wirksame Schmierung der Kette ist daher Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Gebrauchsdauer des Förderbands.



SKF Produkte und Dienstleistungen können Sie hier unterstützen
SKF Kettenlösungen ermöglichen eine adäquate Kettenschmierung auch bei schwierigsten Betriebsbedingungen.

SKF Lösungen für Förderanlagen

SKF logo