SKF Solid Oil
Die Schmierungslösung für anspruchsvolle Anwendungsfälle

Für diese und andere Anwendungsfälle, bei denen Öl nicht direkt zugeführt werden kann oder normales Schmierfett die Anwendungsanforderungen nicht erfüllt, bietet SKF mit den SKF Solid-Oil Lagern eine hervorragende Lösung.
SKF Solid-Oil Lager sind Lager mit Wälzkörpern und Käfigen in einer Polymermatrix, die mit Schmieröl gesättigt ist. Der Innenraum wird durch das Polymer vollständig ausgefüllt. Der Käfig wird als Verstärkungselement verwendet, das Polymer läuft mit dem Käfig um. Beim Umlauf wird Öl freigesetzt, sodass eine gute Schmierung der Wälzkörper und Laufbahnen im Betrieb gewährleistet ist.
Vorteile von SKF Solid Oil:
- Öl bleibt an der gewünschten Stelle,
- Höheres Schmierstoffvolumen im Lager als bei der Fettschmierung
- Verschmutzungen bleiben draußen
- längere Lebensdauer
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Für große "g"-Kräfte geeignet