Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF EAZ Induktions-Anwärmgeräte

Schneller Ausbau von Zylinderrollenlagern

Der Ein- und Ausbau großer Lager in Walzwerken kann gefährlich und zeitaufwändig sein. SKF EAZ Induktions-Anwärmgeräte sind zuverlässige Hilfsmittel für den sicheren und schnellen Ein- und Ausbau der Innenringe von Zylinderrollenlagern mit großem Durchmesser. Der Ausbau dauert selbst bei großen Ringdurchmessern selten länger als drei Minuten.

Beim Ausbau erwärmt das EAZ die Innenringe gleichmäßig durch Wirbelströme, jedoch ohne dabei den Walzenzapfen mit zu erwärmen. Das Schadensrisiko beim Ausbau von Wellen und Innenringen, das bei anderen Ausbauverfahren, z. B. bei Verwendung von Gasbrennern, relativ hoch ist, bleibt bei dadurch sehr niedrig. Weitere Vorteile auf einen Blick:
  • Geringerer Arbeitszeitbedarf
  • Weniger Stillstände
  • Geringeres Risiko von Innenringschäden
  • Reduzierter Ersatzteilbedarf
SKF logo