Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF CircOil Ölumlaufschmiersystem

Weniger Stillstände von Walzgerüsten

Eine zuverlässige Schmierölverteilung ist unentbehrlich für die Lager und Getriebe in Walzgerüsten. Da meist nur ein sehr kleiner Einbauraum verfügbar ist, sind die Druckölsysteme nicht immer ausreichend dimensioniert, um die Luft abzuscheiden, die über den Rückfluss in die Behälter strömt. Die nichtseparierte Luft gelangt so in das Schmiersystem, wo sie die Lagerfunktion beeinträchtigt und Lagerungen sogar beschädigen kann.

Durch Integration eines Kammerscheiders in den Öltopf reduzieren SKF Ölumlaufschmiersysteme die Zeit, die erforderlich ist, um Luft, Staub und freies Wasser vom Schmierstoff zu trennen. Der Parallelplatten-Separator ermöglicht die Anpassung von Schmiersystemen, wodurch es möglich ist, die Behälter zu verkleinern, die Förderraten zu senken und damit die Anschaffungskosten zu reduzieren. In Kombination mit dem SKF Flow Limiter gewährleistet das System die ordnungsgemäße Schmierung an allen Schmierpunkten, so dass sich die Stillstandszeiten verringern.

SKF Flowserve für große, kundenspezifische Motoren und Getriebe

Die richtige Menge Öl zur richtigen Zeit und in der richtigen Temperatur kann die Lager- und Getriebegebrauchsdauer verlängern. Ein guter Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub und Wasser sowie gegen Luft kann den Verschleiß, Betriebstemperaturen und Schmierstoffverbrauch zusätzlich reduzieren. Diese Möglichkeiten bieten sich mit den SKF Flowserve Druckölsysteme und Produkten für große, kundenspezifische Motoren und Getriebe.
SKF logo