Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System IMx-S

Kostengünstige Fehlererkennung und Möglichkeiten zur Fehlervermeidung

SKF Multilog IMx-S ist eine kostengünstige, leistungsstarke Lösung für die Zustandsüberwachung in schwierigen Industrieumgebungen.

Der SKF MULTILOG IMX-S ist für Wandmontage vorgesehen und eine diskrete Lösung, wenn Platz gespart werden muss. Acht Digitalkanäle messen Drehzahl, Triggersignal oder digitalen Status. An jedem Kanal können mehrere Messstellen angeschlossen sein und es können über den gleichen Kanal sowohl Gleichspannungs- als auch Wechselspannungsmessungen erfolgen.  

Zusammen mit der SKF @ptitude Software bietet SKF IMx-S eine Komplettlösung für die Fehlerfrüherkennung und -vermeidung, die automatische Hilfestellung zur Beseitigung vorhandener oder drohender Maschinenausfälle sowie für die erweiterte zustandsabhängige Instandhaltung zur Erhöhung der Maschinenzuverlässigkeit, -verfügbarkeit und -leistung.
SKF logo