Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Antriebstränge

Zuverlässiger Betrieb

In Walzwerken ist eine hohe Betriebszuverlässigkeit des Antriebsstrangs eine Voraussetzung für eine gute Prozesssteuerung und eine hohe Gesamtproduktivität. Wenn ein Antriebstrang anhält, steht die Produktion still. Antriebsstränge sind kontinuierlich sehr schwierigen Bedingungen ausgesetzt – darunter Stoßbelastungen, Schwingungen, Wärme und Verunreinigungen – die die Wahrscheinlichkeit ungeplanter Stillstandszeiten erhöhen.
SKF Lösungen für eine höhere Zuverlässigkeit
Mit den SKF Lösungen und Dienstleistungen für Lagerungen, Abdichtungen und Schmierungstechnik können die Betreiber von Walzwerken die Zuverlässigkeit von Antriebssträngen verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

SKF Lösungen für Walzgerüst-Antriebstränge

SKF logo