Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Rollgänge

Zuverlässiges Funktionieren durch SKF Lösungen

In Rollgängen kommen, je nach ihrer Position im Walzwerk und der Form des zu transportierenden Materials, die unterschiedlichsten Rollenkonfigurationen zum Einsatz. Rollgänge werden meist in verunreinigten Umgebungen betrieben. Vor allem in Warmwalzwerken müssen Rollgänge für den Kontakt mit Wasser und Zunder bei hohen Temperaturen ausgelegt sein.

Mit SKF Lösungen können Betreiber von Walzwerken die Betriebszuverlässigkeit von hochbeanspruchten Rollgängen verbessern. SKF Lösungen tragen zur Senkung der Instandhaltungs- und Schmierungskosten bei und ermöglichen eine Senkung der Betriebskosten.

SKF Lösungen für Rollgänge

SKF logo