Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerschmierung von Rollgängen

SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Exakt dosierte Schmierfett- oder Schmierölmengen werden über zwei Leitungsverteiler an die einzelnen Schmierpunkte gefördert. Die Funktion basiert auf einem Zweileitungssystem, wobei die beiden Leitungen abwechselnd mit Druck beaufschlagt werden. Robustes Design und ein zuverlässiger Betrieb tragen zu weniger Rollgangstillstand und einer höheren Verfügbarkeit bei.

Öl-Luft-Schmiersystem

Eine weitere Option ist ein Öl-Luft-Schmiersystem, das die Ölkosten deutlich verringert und die Umweltverträglichkeit verbessert. Überdruck in der Lagerung verstärkt die Dichtwirkung und trägt zu einer höheren Rollgangverfügbarkeit bei.

SKF logo