Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Industriedichtungen

Viel Leistung bei niedrigen Schmierkosten

Mit ihrem Außendurchmesser aus Elastomer sind SKF Industriedichtungen eine robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungsfälle in Walzwerken. Die Dichtungen verhindern das Auslaufen von Schmierstoff sowie das Eindringen von Verunreinigungen. Sie gewährleisten die Lagerfunktion und sorgen für niedrige Schmierkosten.

Der Außendurchmesser aus Elastomer schützt zuverlässig die Gehäusebohrung und verringert das Beschädigungsrisiko beim Ein- und Ausbau. Die federlose Lippendichtung verhindert das Auslaufen des Schmierfetts, so dass die Lagerfunktion gewährleistet wird und die Verbrauchskosten niedrig bleiben. Verunreinigungen werden von der Lippe weggepumpt, was die Dichtungsgebrauchsdauer verlängert und die Schmierstoff- und Lageralterung verzögert.

SKF logo