Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Pfannendrehtürme

Produktionskritisch und schwierig zu kontrollieren

Beim Halten sowie beim Be- und Entladen von Pfannen mit Stahlschmelze müssen die Lager niedrige Drehzahlen, hohe Stoßbelastungen und hohe Kippkräfte aufnehmen. Ungeplante Unterbrechungen oder Ausfälle können zu ernsten Produktionsausfällen führen. Traditionelle Überwachungsverfahren sind jedoch kaum zur frühzeitigen Ausfallerkennung geeignet.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen mit SKF Lösungen
Die SKF Lösungen können dazu beitragen, dass Pfannendrehtürme und andere Komponenten besser auf die spezifischen Anforderungen reagieren. SKF Lösungen reduzieren den Lagerstress, ermöglichen eine wirksame Störungserkennung und tragen so zu einer Senkung der Kosten bei Verlängerung der Betriebszeiten bei.

SKF Lösungen für Pfannendrehtürme (ladle turrets)

SKF logo