Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Radial-Gelenklager

Zuverlässige Funktion auch bei Verunreinigungen

Ob Scheren- oder Hebedesign; Gelenklager sind kritische Komponenten in den Auslegern und Drehpunkten von Pfannendrehtürmen. Sie müssen das Gewicht der mit Stahlschmelze beschickten Pfanne in einer stark verunreinigten Umgebung tragen. Die Lager sind in der Regel während des Betriebs nicht zugänglich und müssen daher über sehr lange Zeiträume zuverlässig funktionieren.

Die praktisch wartungsfreien SKF Gelenklager sind eine ideale Lösung für diese Aufgabe. Die Verwendung von Stahl-PTFE-Verbundstoffen ermöglicht ein zuverlässiges Funktionieren auch bei den schwierigen Betriebsbedingungen von Pfannendrehtürmen. Die Lager haben eine dicke Verschleißschutzschicht mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften, die gleichzeitig sehr beständig gegen Verunreinigungen ist.
SKF logo