Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF LGHB 2

Extreme Anwendungen erfordern extreme Schmierfette.

Robuste Lagerungen benötigen Schmierstoffe mit ausgezeichneter mechanischer Stabilität wie SKF LGHB 2. Dieses Schmierfett ist ein Hochleistungsfett auf Basis eines Kalziumsulfonat-Komplexes, das für schwere Betriebsbedingungen konzipiert ist.
  • Gute Schmiereigenschaften und hohe Oxidationsbeständigkeit bei -20 bis 150 °C, kurzzeitig sogar bis 200 °C
  • Aufgrund der sehr guten mechanischen Stabilität behält es auch bei höchster Beanspruchung im Rollenlager seine Konsistenz und tritt nicht aus dem Lager aus.
SKF logo