Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Brammenstranggießanlagen

Auf die Leistung der Walzstraße kommt es an

Die Prozessleistung einer Stranggießanlage ist direkt von der Walzstraßenleistung abhängig. Die Betreiber von Stahlwerken sind daher kontinuierlich auf der Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der Walzleistung. Eine dieser Möglichkeiten ist die Gebrauchsdauerverlängerung von Walzstraßen, wodurch sich die Anlagenproduktivität und gleichzeitig auch die Produktqualität erhöhen. Aufgrund der extremen Betriebsbedingungen in Brammenstranggießanlagen lassen sich solche Verbesserungen jedoch nur schwer erreichen.
Optimierung durch SKF Lösungen
Durch den Einsatz von SKF Lösungen lassen sich Brammenstranggießanlagen besser für hohe statische Belastungen, hohe Temperaturen, hohe Wasser- und Dampfmengen und extreme Korrosion auslegen. Ergebnis Höhere Produktivität, bessere Produktqualität und ein deutlich reduzierter Aufwand für Nacharbeiten.

SKF Lösungen für Brammenstranggießanlagen

Reference case for slab casters

SKF solutions for slab casters

SKF logo