Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF FF Schmierpumpen

Schwere Mehrleitungs-Schmierungslösungen

Die Lagerschmierung ist von großer Bedeutung für den zuverlässigen Konverterbetrieb. Eine manuelle Nachschmierung, die meist nur in längeren Abständen erfolgt, ist oft nicht ausreichend für die schwierigen Betriebsbedingungen von Konvertern. Mit den SKF FF Pumpen bietet sich dem Anwender eine Alternative für die automatische Schmierung. 

Die schwere FF Reihe wurde für schwierige Betriebsumgebungen entwickelt, wo kurze Nachschmierintervalle mit geringen Fettmengen gefordert sind. Die FF Hochleistungspumpen versorgen bis zu 12 Schmierleitungen. Alle Pumpelemente werden mechanisch gesteuert. Jedes Element wird innerhalb einer Umdrehung aktiviert; durch die Anzahl der Umdrehungen lässt sich die Schmiermenge festlegen.

SKF bietet für die Pumpen auch Füllstandsanzeigen und Schalter an. Pumpelemente, Getriebeübersetzung und Elektromotoren können an das erforderliche Schmiervolumen angepasst werden.
SKF logo