Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiersysteme für Förderketten

Reduzieren Sie die Nachschmierkosten durch zuverlässige, automatische Schmiersysteme

SKF bietet zuverlässige Automatiklösungen an, die Förderanlagen im laufenden Betrieb schmieren. Sie machen die manuelle Schmierung praktisch überflüssig (die damit verbundenen Arbeitskosten entfallen), senken den Schmierstoffverbrauch und verbessern die Umweltverträglichkeit.

Visiolub für schwere Kettenförderanlagen

Das Visiolub Fetteinspritzsystem erkennt den Schmierungsbedarf der einzelnen Rollen und führt nur die aktuell benötigte Schmiermenge zu. Dadurch kann die Kette eine lange Gebrauchsdauer erreichen. Da kein überschüssiges Fett ausläuft, verbessert sich auch der Arbeitsschutz.

Lösungen für mittlere Kettenförderanlagen

Kundenspezifische SKF Lösungen tragen zur Reduzierung der Schmierungskosten von Öleinspritzsystemen für Schmiede-, Rollen- oder Kardanketten bei. Die SKF Schmiersysteme arbeiten berührungslos, wodurch vorzeitiger Rollenverschleiß verhindert wird.
SKF logo