Für Wellen, die anfällig für Fluchtungsfehler sind
Durch hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen besteht bei vielen Anlagen im Bergbau und in Zementwerken ein erhöhtes Risiko von Wellenschiefstellungen. Die SKF Pendellagersysteme bieten eine bewährte Lösung für dieses Problem.
Winkeleinstellbares SKF Lagerungssystem
Der neue Standard für Fest- und Loslager-Kombinationen

Abgedichtetes CARB Toroidalrollenlager
Innovatives Design - eine ideale Lösung

Abgedichtetes SKF Explorer Pendelrollenlager
CARB Lager sind ausschließlich als Loslager konzipiert und eine ideale Lösung, wenn sie zusammen mit einem Pendelrollenlager als Festlager eingesetzt werden. Wird ein CARB Lager als Loslager eingesetzt, können die internen Axialkräfte vermieden werden, die die Lastverteilung bei traditionellen Lagerungen beeinträchtigen.
Vorteile der winkelbeweglichen SKF Lagerungen:
- Längere Lagergebrauchsdauer
- Längere Instandhaltungsintervalle
- Steigerung der Produktivität
- Niedrigere Betriebstemperatur
- Niedrigere Schwingungs- und Geräuschpegel
Upgrade zur SKF Explorer Leistungsklasse
Die meisten SKF Explorer Pendelrollenlager und CARB Lager wurden entsprechend den Spezifikationen der neuen SKF Explorer Leistungsklasse modernisiert. Bei ihnen werden hochwertige Stähle und ein besserer Wärmebehandlungsprozess eingesetzt. Vorteile für den Anwender: Eine bessere Balance zwischen Härte und Zähigkeit führt zu einer mehr als doppelten Lebensdauer im Vergleich zum Original SKF Explorer-Lager. Anwendungsvorteile:- Längere Verfügbarkeitszeiten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Beständig gegen Verschmutzung
- Höhere Produktivität
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
- Hervorragender Verschleißwiderstand