Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schmiersysteme für Förderketten

Reduzieren Sie Ihre Nachschmierkosten durch zuverlässige, automatische Schmiersysteme

SKF bietet zuverlässige Automatiklösungen an, die Förderanlagen im laufenden Betrieb schmieren. Sie machen die manuelle Schmierung praktisch überflüssig (die damit verbundenen Arbeitskosten entfallen), senken den Schmierstoffverbrauch und verbessern die Umweltverträglichkeit.

Das SKF Schmierfetteinspritzsystem für schwere Kettenförderanlagen erkennt den Schmierungsbedarf der einzelnen Rollen und führt nur die aktuell benötigte Schmiermenge zu. Dadurch kann die Kette eine lange Gebrauchsdauer erreichen. Da kein überschüssiges Fett ausläuft, verbessert sich auch der Arbeitsschutz.

Lösungen für mittlere Kettenförderanlagen

Kundenspezifische SKF Lösungen tragen zur Reduzierung der Schmierungskosten von Öleinspritzsystemen für Schmiede-, Rollen- oder Kardanketten bei. Die SKF Schmiersysteme arbeiten berührungslos, wodurch vorzeitiger Rollenverschleiß verhindert wird.
SKF logo