Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zustandsabhängige Instandhaltung

Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung (Predictive Maintenance, PdM) werden die Maschinen und Anlagen auf drohende Ausfälle geprüft. Bei möglichen Betriebsstörungen wird die Zeit bis zum Ausfall prognostiziert.

Im Gegensatz zu den meisten PdM-Programmen, die mit der Erkennung eines Problems und der Prognose der Restlebensdauer enden, nutzt SKF diese Informationen als Grundlage für die Problemdiagnose. Unser Hauptziel ist es zu ermitteln, welche proaktiven Maßnahmen erforderlich sind, um eine Verlängerung der Maschinenlebensdauer zu erreichen.
SKF logo