Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bergbau, Erzaufbereitung und Zement

Schwierige Betriebs- und Marktbedingungen

Hohe Belastungen. Von allen Seiten dringen Staub und Schmutz in die Anlagen ein. Die Temperaturen sind extrem. Unter solchen Bedingungen ist die Instandhaltung in Berg- und Zementwerken eine schwierige und oft auch gefährliche Aufgabe. Verletzungen und ungeplante Stillstandszeiten sind ein ständiges Risiko.

Hohe Kosten und strenge Auflagen zwingen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, während sich die globale Nachfrage nach Metallerzen, Zement und Kohle erhöht.
Wir unterstützen Sie
Die Produkte und Dienstleistungen aus dem SKF Lebenszyklus-Management basieren auf einem bewährten Ansatz zur Senkung der Gesamtkosten auf allen Lebenszyklusstufen, von der Spezifikation und Ausführung bis zum Betrieb und zur Instandhaltung. SKF Lösungen für den Bergbau und die Erzaufbereitung bieten eine Reihe von Vorteilen:
  • Verbesserung der Produktivität und Rentabilität
  • Verbesserung des Arbeitsschutzes
  • Verbesserung der Umweltverträglichkeit
  • Senkung des Energieverbrauchs
  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten
SKF logo