Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zementproduktion

Komplexe Verarbeitung

Die Betriebsbedingungen in Zementwerken sind wie in anderen Verarbeitungsanlagen für Mineralien sehr anspruchsvoll: Das Material muss zerkleinert, transportiert, gesiebt und zermahlen werden.
Erschwerend kommt die extreme Wärme der Drehöfen und Kühler hinzu. Die zahlreichen Hilfsgebläse, Kompressoren und Pumpen sorgen für einen reibungslosen Betrieb und müssen zuverlässig funktionieren. Steigende Energiekosten und strengere Umweltauflagen belasten die Rentabilität.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
SKF bietet zahlreiche Lösungen an, mit denen Zementwerke ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Rentabilität verbessern können. Die SKF Programme und Technologien basieren auf einem umfassenden Fachwissen und mehreren Jahrzehnten praktischer Erfahrungen mit Zementproduzenten.

Anlagen für die Zementproduktion

SKF logo