Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF SNL/SAF Stehlagergehäuse

Heute die zuverlässigste Lösung für eingebaute Lager

Die SNL/SAF Stehlagergehäuse von SKF werden nach internationalen Qualitätsnormen gefertigt und sollen eine längere Lebensdauer, einfachen Einbau, geringere Wartungsanforderungen und längere Nachschmierintervalle sicherstellen.

für Fettschmierung und sonstige Schmierung vorgesehen

SNL/SAF Stehlagergehäuse werden standardmäßig mit zwei Gewindebohrungen für die Schmiernippel geliefert, eine Bohrung in der Mitte des Gehäuseoberteils, die andere an der Seite des Gehäuseoberteils. In dem Gehäuse sind ein Schmiernippel und Adapter vorgesehen.

Außerdem besitzt die Konstruktion Planflächen für den Anbau von magnetischen oder festen Überwachungssensoren. Diese Flächen sind so angeordnet, dass die effektivste Überwachung der Lager möglich ist. Nutzen für den Anwender:
  • Breite Palette von Baugrößen und Zubehör
  • Optimierte Gehäusebohrungstoleranz und verbesserte Rundheit der Bohrung
  • längere Schmierstoffgebrauchsdauer durch bessere Wärmeübertragung
  • Einfacher Einbau und Ausbau
  • Geringere Instandhaltungskosten

Dichtungen für raue Umgebungen

Als Spezialentwicklung für die schwierigen Betriebsumgebungen in Bergwerken und Mühlen können SKF SNL/SAF Stehlagergehäuse oft dazu beitragen, die Instandhaltungskosten zu senken und die Zuverlässigkeit zu steigern.
SKF logo